??
Výběr CAD modelu
K0026.16
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0026 - Excentrické upínací šrouby s šestihranem
Kusovník
K0026.16
BESTKIPP
Objednací číslo
K0026.16
A
Vzdálenost
15.0 mm
D
Průměr závitu
M 16
H
Výška
12.7 mm
L
Délka
30 mm
SW
Otvor klíče
30.2 mm
SW1
Otvor klíče
12 mm
S1
Upínací dráha
2.5 mm
F
Upínací síla
27.0 kN
ANZM
Utahovací moment
135.0 max. Nm
GEW
Hmotnost cca
0.1079 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84662080
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245031894
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions